Products Home Products Home /  アクティブ光デバイス /  電気光学(EO)変調器

電気光学(EO)変調器

電気光学(EO)変調器は、自由空間型やファイバ結合型のLN変調器、液晶EO変調器などをご提供しています。自由空間型の振幅変調器、位相変調器、共振型変調器の最大変調速度は100 MHz、液晶変調器の最大変調速度は2.5 kHzです。また、横配置ポッケルスセルもご用意しています。

830~1090 nm用のファイバ結合型強度変調器は、40 GHzまでの速度に対応しています。1260~1625 nm用のファイバ結合型LN変調器(強度変調器、位相変調器)は、当社のLN変調器用ドライバを使用して最大40 GHzで駆動可能です。バイアスコントローラも、LN強度変調器用にご用意しています。高電圧増幅器は、当社の自由空間型EO変調器の駆動に適しています。低電圧ポッケルスセルにはポッケルスセルドライバをご用意しています。